Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN Fw - Вписанный диаметр роликов 55 mm Ew - Описанный диаметр роликов 60 mm Bc - Ширина 30 mm Вес 0,069 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 42 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 108 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 7500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ b - Ширина дорожки качения 30 mm