Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
26,988 mm
D - Наружный диаметр
50,292 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
14,732 mm
C - Ширина наружного кольца
10,668 mm
T - Общая ширина
14,224 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
39,2 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси
10,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели
3,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
1,3 mm
Вес
0,119 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
29,2 kN
A2 - Коэффициент материала
1
C0 - Статическая грузоподъёмность
32,4 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
3,95 kN
е - Коэффициент
0.37
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
0.88
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
1.6
N ref - Базовая частота вращения
7000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
14000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)