Технический паспорт
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
Серия | LGB |
Версия вагона | C |
Высота перевозки | H |
Size | 15 |
Тип конструкции | FL |
Количество кареток | 1 |
Герметизация | EE - Двойные торцевые уплотнения на обеих сторонах, внутренние и боковые уплотнения |
Фиксация рельса | L |
Длина рельса | 340 mm |
Класс точности | N |
Класс предварительного натяга | Z1 |
Компоновка рельса | 1 |
Материал | Углеродистая сталь |
Специальная опция | N - Стандартный |
Соединение для введения смазки | Смазочный ниппель с головкой 02 с чашкой 0 ° |
Смазка | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 24 mm |
W | 47 mm |
W2 | 16 mm |
E | 3,4 mm |
L - Длина | 72,1 mm |
B - Ширина фланца | 38 mm |
J | 30 mm |
MQ | M 5 |
ih | 4,4 mm |
l | 7,5 mm |
L1 | 47,7 mm |
H2 | M 3 |
T1 | 5,5 mm |
N | 5,7 mm |
T2 | 4,5 mm |
L2 | 4,2 mm |
H3 | M 3 |
Lx | 3 mm |
W1 | 15 mm |
H1 | 13 mm |
G1 | 20 mm |
F | 60 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 7,5 mm |
h4 | 5,5 mm |
Вес | 0,665 kg |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C50 | 14,12 kN |
C100 | 11,21 kN |
C0 | 24,05 kN |
Mx | 0,166 kN/m |
My | 0,171 kN/m |
Mz | 0,171 kN/m |
Документы