Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
Серия | LGB |
Версия вагона | C |
Высота перевозки | H |
Size | 20 |
Тип конструкции | BN |
Количество кареток | 1 |
Герметизация | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Фиксация рельса | C |
Длина рельса | 1660 mm |
Класс точности | N |
Класс предварительного натяга | Z1 |
Компоновка рельса | 1 |
Материал | Carbon steel |
Специальная опция | N - Standard |
Соединение для введения смазки | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Смазка | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 30 mm |
W | 44 mm |
W2 | 12 mm |
E | 4,5 mm |
L - Длина | 71,3 mm |
B - Ширина фланца | 32 mm |
J | 36 mm |
MQ | M 5 |
l | 6,5 mm |
L1 | 48,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 7,1 mm |
N | 12,3 mm |
T2 | 6,3 mm |
L2 | 4,25 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 3,8 mm |
W1 | 20 mm |
H1 | 16,3 mm |
G1 | 20 mm |
F | 60 mm |
MR | 0 |
t | 10 |
Вес | 3,879 kg |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C50 | 17,98 kN |
C100 | 14,27 kN |
C0 | 30,96 kN |
Mx | 0,289 kN-m |
My | 0,224 kN-m |
Mz | 0,224 kN-m |