• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Стандартная система линейных направляющих с шариковой цепью

LGBCH20FL1SSL00130HZ1-1-0-35.0N - SNR

LGBCH20FL1SSL00130HZ1-1-0-35.0N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGB
Версия вагонаC
Высота перевозкиH
Size20
Тип конструкцииFL
Количество кареток1
ГерметизацияSS - End seals on both sides, inner and side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса130 mm
Класс точностиH
Класс предварительного натягаZ1
Компоновка рельса1
МатериалCarbon steel
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки00 - Hydraulic type grease nipple 67°
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H30 mm
W63 mm
W221,5 mm
E4,5 mm
L - Длина82,1 mm
B - Ширина фланца53 mm
J40 mm
MQM 6
ih5,4 mm
l9 mm
L161,3 mm
H2M 6
T17,1 mm
N12,3 mm
T26,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
W120 mm
H116,3 mm
G135 mm
F60 mm
d6 mm
D29,5 mm
h48,5 mm
Вес0,74 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C5023,3 kN
C10018,49 kN
C040,11 kN
Mx0,376 kN-m
My0,366 kN-m
Mz0,366 kN-m