• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Стандартная система линейных направляющих с шариковой цепью

LGBCH25FL2SSL00280NZ1-2-0-20.0N - SNR

LGBCH25FL2SSL00280NZ1-2-0-20.0N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGB
Версия вагонаC
Высота перевозкиH
Size25
Тип конструкцииFL
Количество кареток2
ГерметизацияSS - End seals on both sides, inner and side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса280 mm
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ1
Компоновка рельса2
МатериалCarbon steel
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки00 - Hydraulic type grease nipple 67°
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H36 mm
W70 mm
W223,5 mm
E5,8 mm
L - Длина94,4 mm
B - Ширина фланца57 mm
J45 mm
MQM 8
ih6,8 mm
l10,1 mm
L172,2 mm
H2M 6
T110,2 mm
N12,2 mm
T29,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
W123 mm
H119,2 mm
G120 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Вес2,246 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C5032,44 kN
C10025,75 kN
C053,63 kN
Mx0,576 kN-m
My0,577 kN-m
Mz0,577 kN-m