• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Стандартная система линейных направляющих с шариковой цепью

LGBCH35BL2SSL00550NZ1-1-0-35.0N - SNR

LGBCH35BL2SSL00550NZ1-1-0-35.0N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGB
Версия вагонаC
Высота перевозкиH
Size35
Тип конструкцииBL
Количество кареток2
ГерметизацияSS - End seals on both sides, inner and side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса550 mm
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ1
Компоновка рельса1
МатериалCarbon steel
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки00 - Hydraulic type grease nipple 67°
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H55 mm
W70 mm
W218 mm
E7,5 mm
L - Длина123,5 mm
B - Ширина фланца50 mm
J50 mm
MQM 8
l12 mm
L192,5 mm
H2M 6
T115 mm
N11,5 mm
T213,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
W134 mm
H126 mm
G135 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Вес7,037 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C5066,61 kN
C10052,87 kN
C0103,29 kN
Mx1,633 kN-m
My1,424 kN-m
Mz1,424 kN-m