Назад

LGBCH35FE2SSL01000NZ1-1-0-20.0N - SNR

LGBCH35FE2SSL01000NZ1-1-0-20.0N

Загрузки

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGB
Версия вагонаC
Высота перевозкиH
Size35
Тип конструкцииFE
Количество кареток2
ГерметизацияSS - Торцевые уплотнения с обеих сторон, внутренние и боковые уплотнения
Фиксация рельсаL
Длина рельса1000 mm
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ1
Компоновка рельса1
МатериалУглеродистая сталь
Специальная опцияN - Стандартный
Соединение для введения смазки00 - Пресс-масленка коническая 67 °
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H48 mm
W100 mm
W233 mm
E7,5 mm
L - Длина153,5 mm
B - Ширина фланца82 mm
J62 mm
MQM 10
ih8,6 mm
l14 mm
L1122,5 mm
H2M 6
T18 mm
N11,5 mm
T26,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
W134 mm
H126 mm
G120 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Вес11,33 kg
Product classification image
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C5073,29 kN
C10058,17 kN
C0127,68 kN
Mx2,02 kN/m
My2,33 kN/m
Mz2,33 kN/m