• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Стандартная система линейных направляющих с шариковой цепью

LGBCH35FN2UUL02920NZ2-1-0-20.0N - SNR

LGBCH35FN2UUL02920NZ2-1-0-20.0N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGB
Версия вагонаC
Высота перевозкиH
Size35
Тип конструкцииFN
Количество кареток2
ГерметизацияUU - End seals on both sides
Фиксация рельсаL
Длина рельса2920 mm
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ2
Компоновка рельса1
МатериалCarbon steel
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки00 - Hydraulic type grease nipple 67°
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H48 mm
W100 mm
W233 mm
E7,5 mm
L - Длина111,5 mm
B - Ширина фланца82 mm
J62 mm
MQM 10
ih8,6 mm
l14 mm
L180,5 mm
H2M 6
T18 mm
N11,5 mm
T26,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
W134 mm
H126 mm
G120 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Вес21,25 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C5053,31 kN
C10042,31 kN
C082,66 kN
Mx1,307 kN-m
My0,991 kN-m
Mz0,991 kN-m