• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Стандартная система линейных направляющих с шариковой цепью

LGBCS15BL1SSL00071NZ0-2-0-5.5N - SNR

LGBCS15BL1SSL00071NZ0-2-0-5.5N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGB
Версия вагонаC
Высота перевозкиS
Size15
Тип конструкцииBL
Количество кареток1
ГерметизацияSS - End seals on both sides, inner and side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса71 mm
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ0
Компоновка рельса2
МатериалCarbon steel
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки02 - Cup head grease nipple 0°
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H24 mm
W34 mm
W29,5 mm
E3,4 mm
L - Длина66,1 mm
B - Ширина фланца26 mm
J26 mm
MQM 4
l4,8 mm
L147,7 mm
H2M 3
T15,5 mm
N5,7 mm
T24,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
W115 mm
H113 mm
G15,5 mm
F60 mm
d4,5 mm
D27,5 mm
h45,5 mm
Вес0,271 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C5014,12 kN
C10011,21 kN
C024,05 kN
Mx0,166 kN-m
My0,171 kN-m
Mz0,171 kN-m