
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
Серия | LGB |
Версия вагона | C |
Высота перевозки | S |
Size | 25 |
Тип конструкции | BS |
Количество кареток | 2 |
Герметизация | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Фиксация рельса | L |
Длина рельса | 3120 mm |
Класс точности | N |
Класс предварительного натяга | Z1 |
Компоновка рельса | 1 |
Материал | Carbon steel |
Специальная опция | N - Standard |
Соединение для введения смазки | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Смазка | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 33 mm |
W | 48 mm |
W2 | 12,5 mm |
E | 5,8 mm |
L - Длина | 54,5 mm |
B - Ширина фланца | 35 mm |
MQ | M 6 |
l | 6,8 mm |
L1 | 32,3 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 7,2 mm |
N | 12,2 mm |
T2 | 6,4 mm |
L2 | 4,65 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 23 mm |
H1 | 19,2 mm |
G1 | 30 mm |
F | 60 mm |
d | 7 mm |
D2 | 11 mm |
h4 | 9 mm |
Вес | 9,406 kg |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C50 | 12,87 kN |
C100 | 10,21 kN |
C0 | 21,34 kN |
Mx | 0,23 kN-m |
My | 0,103 kN-m |
Mz | 0,103 kN-m |