• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Стандартная система линейных направляющих с шариковой цепью

LGBCX25BE1SSL01076NZ1-1-0-28.0N - SNR

LGBCX25BE1SSL01076NZ1-1-0-28.0N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGB
Версия вагонаC
Высота перевозкиX
Size25
Тип конструкцииBE
Количество кареток1
ГерметизацияSS - End seals on both sides, inner and side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса1076 mm
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ1
Компоновка рельса1
МатериалCarbon steel
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки00 - Hydraulic type grease nipple 67°
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H36 mm
W48 mm
W212,5 mm
E5,8 mm
L - Длина109,1 mm
B - Ширина фланца35 mm
J50 mm
MQM 6
l9 mm
L186,9 mm
H2M 6
T110,2 mm
N12,2 mm
T29,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
W123 mm
H119,2 mm
G128 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Вес3,769 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C5036,58 kN
C10029,03 kN
C064,3 kN
Mx0,691 kN-m
My0,833 kN-m
Mz0,833 kN-m