• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Узкая стандартная шина с резьбой снизу

LGBR15C04000N-1-0-20.0N - SNR

LGBR15C04000N-1-0-20.0N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGBR
Size15
ГерметизацияSS - End seals on both sides, inner and side seals
Фиксация рельсаC
Длина рельса4000 mm
Класс точностиN
Компоновка рельса1
МатериалCarbon steel
Специальная опцияN - Standard
СмазкаB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W115 mm
H113 mm
G120 mm
F60 mm
MR0
t8
Вес5,12 kg
undefined