Назад

LGBR15L00074N-1-0-7.0N - SNR

LGBR15L00074N-1-0-7.0N

Загрузки

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGBR
Size15
ГерметизацияSS - Торцевые уплотнения с обеих сторон, внутренние и боковые уплотнения
Фиксация рельсаL
Длина рельса74 mm
Класс точностиN
Компоновка рельса1
МатериалУглеродистая сталь
Специальная опцияN - Стандартный
СмазкаB - без смазки, только с антикоррозионным маслом Kluber Contakor Fluid H1
W115 mm
H113 mm
G17 mm
F60 mm
d4,5 mm
D27,5 mm
h45,5 mm
Вес0,095 kg
Product classification image