• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Узкая стандартная шина с резьбой снизу

LGBR30C04000N-1-0-20.0N - SNR

LGBR30C04000N-1-0-20.0N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGBR
Size30
ГерметизацияSS - End seals on both sides, inner and side seals
Фиксация рельсаC
Длина рельса4000 mm
Класс точностиN
Компоновка рельса1
МатериалCarbon steel
Специальная опцияN - Standard
СмазкаB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W128 mm
H122,8 mm
G120 mm
F80 mm
MR0
t15
Вес17,8 kg
undefined