Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| Серия | LGBR |
| Size | 35 |
| Герметизация | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Фиксация рельса | C |
| Длина рельса | 4000 mm |
| Класс точности | N |
| Компоновка рельса | 1 |
| Материал | Carbon steel |
| Специальная опция | N - Standard |
| Смазка | B - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako |
| W1 | 34 mm |
| H1 | 26 mm |
| G1 | 20 mm |
| F | 80 mm |
| MR | 0 |
| t | 17 |
| Вес | 25 kg |