Назад

LGBR35C05810N-1-0-25.0N - SNR

LGBR35C05810N-1-0-25.0N

Загрузки

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGBR
Size35
ГерметизацияSS - Торцевые уплотнения с обеих сторон, внутренние и боковые уплотнения
Фиксация рельсаC
Длина рельса5810 mm
Класс точностиN
Компоновка рельса1
МатериалУглеродистая сталь
Специальная опцияN - Стандартный
СмазкаB - без смазки, только с антикоррозионным маслом Kluber Contakor Fluid H1
W134 mm
H126 mm
G125 mm
F80 mm
MR0
t17
Вес36,312 kg
Product classification image