Технический паспорт
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
Серия | LGBR |
Size | 45 |
Герметизация | SS - Торцевые уплотнения с обеих сторон, внутренние и боковые уплотнения |
Фиксация рельса | C |
Длина рельса | 205 mm |
Класс точности | N |
Компоновка рельса | 1 |
Материал | Углеродистая сталь |
Специальная опция | N - Стандартный |
Смазка | B - без смазки, только с антикоррозионным маслом Kluber Contakor Fluid H1 |
W1 | 45 mm |
H1 | 31,1 mm |
G1 | 50 mm |
F | 105 mm |
MR | 0 |
t | 20 |
Вес | 1,968 kg |

Документы