Назад

LGBR45C01500N-1-0-22.5N - SNR

LGBR45C01500N-1-0-22.5N

Загрузки

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGBR
Size45
ГерметизацияSS - Торцевые уплотнения с обеих сторон, внутренние и боковые уплотнения
Фиксация рельсаC
Длина рельса1500 mm
Класс точностиN
Компоновка рельса1
МатериалУглеродистая сталь
Специальная опцияN - Стандартный
СмазкаB - без смазки, только с антикоррозионным маслом Kluber Contakor Fluid H1
W145 mm
H131,1 mm
G122,5 mm
F105 mm
MR0
t20
Вес14,4 kg
Product classification image