• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Узкая стандартная шина со сквозными отверстиями

LGBR45L04000N-1-0-22.5N - SNR

LGBR45L04000N-1-0-22.5N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGBR
Size45
ГерметизацияSS - End seals on both sides, inner and side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса4000 mm
Класс точностиN
Компоновка рельса1
МатериалCarbon steel
Специальная опцияN - Standard
СмазкаB - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako
W145 mm
H131,1 mm
G122,5 mm
F105 mm
d14 mm
D220 mm
h417 mm
Вес38,4 kg
undefined