Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
Серия | LGBR |
Size | 55 |
Герметизация | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Фиксация рельса | L |
Длина рельса | 2700 mm |
Класс точности | N |
Компоновка рельса | 1 |
Материал | Carbon steel |
Специальная опция | N - Standard |
Смазка | B - without grease, only with anti-corrosion oil Klüber Contako |
W1 | 53 mm |
H1 | 38 mm |
G1 | 30 mm |
F | 120 mm |
d | 16 mm |
D2 | 23 mm |
h4 | 20 mm |
Вес | 37,26 kg |