• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Обычная стандартная система линейных направляющих

LGBXH20BE2SSL01020HZ1-2-0-30.0N - SNR

LGBXH20BE2SSL01020HZ1-2-0-30.0N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGB
Версия вагонаX
Высота перевозкиH
Size20
Тип конструкцииBE
Количество кареток2
ГерметизацияSS - End seals on both sides, inner and side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса1020 mm
Класс точностиH
Класс предварительного натягаZ1
Компоновка рельса2
МатериалCarbon steel
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки00 - Hydraulic type grease nipple 67°
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H30 mm
W44 mm
W212 mm
E4,5 mm
L - Длина98,1 mm
B - Ширина фланца32 mm
J50 mm
MQM 5
l6,5 mm
L176,5 mm
H2M 6
T17,1 mm
N12,3 mm
T26,3 mm
L24,25 mm
H3M 6
Lx3,8 mm
W120 mm
H116,3 mm
G130 mm
F60 mm
d6 mm
D29,5 mm
h48,5 mm
Вес3,133 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C5022,45 kN
C10017,82 kN
C049,61 kN
Mx0,464 kN-m
My0,565 kN-m
Mz0,565 kN-m