Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Серия LGB Версия вагона X Высота перевозки H Size 21 Тип конструкции TN Герметизация BB - End seals on both sides, side seals Класс точности N Класс предварительного натяга Z1 Материал Carbon steel Специальная опция N - Standard Соединение для введения смазки 00 - Hydraulic type grease nipple 67° Смазка A - SNR LUB HEAVY DUTY H 21 mm W 68 mm W2 15,5 mm E 3 mm L - Длина 58,8 mm B - Ширина фланца 60 mm J 29 mm J1 29 mm MQ M 5 ih 4,4 mm l 8 mm L1 40,6 mm H2 M 6 T1 5,1 mm N 12 mm T2 4,5 mm L2 4,2 mm H3 M 3 Lx 3 mm Вес 0,26 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C50 7,34 kN C100 5,82 kN C0 13,09 kN Mx 0,233 kN-m My 0,071 kN-m Mz 0,071 kN-m