• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Широкая обычная блочная каретка

LGBXH27WNBBNZ1-N - SNR

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGB
Версия вагонаX
Высота перевозкиH
Size27
Тип конструкцииWN
ГерметизацияBB - End seals on both sides, side seals
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ1
МатериалCarbon steel
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки00 - Hydraulic type grease nipple 67°
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H27 mm
W62 mm
W210 mm
E3 mm
L - Длина72,6 mm
B - Ширина фланца46 mm
J32 mm
J132 mm
MQM 6
l6 mm
L151,8 mm
H2M 6
T16 mm
N12 mm
T26 mm
L24,25 mm
H3M 3
Lx3,8 mm
Вес0,35 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C5013,28 kN
C10010,53 kN
C022,23 kN
Mx0,464 kN-m
My0,165 kN-m
Mz0,165 kN-m