• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Обычная стандартная система линейных направляющих

LGBXH35BN1SSL00280HZ1-1-0-20.0N - SNR

LGBXH35BN1SSL00280HZ1-1-0-20.0N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGB
Версия вагонаX
Высота перевозкиH
Size35
Тип конструкцииBN
Количество кареток1
ГерметизацияSS - End seals on both sides, inner and side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса280 mm
Класс точностиH
Класс предварительного натягаZ1
Компоновка рельса1
МатериалCarbon steel
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки00 - Hydraulic type grease nipple 67°
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H55 mm
W70 mm
W218 mm
E7,5 mm
L - Длина111,5 mm
B - Ширина фланца50 mm
J50 mm
MQM 8
l12 mm
L180,5 mm
H2M 6
T115 mm
N11,5 mm
T213,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
W134 mm
H126 mm
G120 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Вес3,25 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C5044,19 kN
C10035,07 kN
C082,66 kN
Mx1,307 kN-m
My0,991 kN-m
Mz0,991 kN-m