Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Серия LGB Версия вагона X Высота перевозки H Size 35 Тип конструкции FE Герметизация SS - End seals on both sides, inner and side seals Класс точности N Класс предварительного натяга Z1 Материал Carbon steel Специальная опция N - Standard Соединение для введения смазки 00 - Hydraulic type grease nipple 67° Смазка A - SNR LUB HEAVY DUTY H 48 mm W 100 mm W2 33 mm E 7,5 mm L - Длина 153,5 mm B - Ширина фланца 82 mm J 62 mm MQ M 10 ih 8,6 mm l 14 mm L1 122,5 mm H2 M 6 T1 8 mm N 11,5 mm T2 6,5 mm L2 7,25 mm H3 M 6 Lx 5 mm Вес 2,54 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C50 59,37 kN C100 47,12 kN C0 127,68 kN Mx 2,02 kN-m My 2,33 kN-m Mz 2,33 kN-m