Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Серия LGB Версия вагона X Высота перевозки H Size 35 Тип конструкции WN Герметизация BB - End seals on both sides, side seals Класс точности N Класс предварительного натяга Z1 Материал Carbon steel Специальная опция N - Standard Соединение для введения смазки 00 - Hydraulic type grease nipple 67° Смазка A - SNR LUB HEAVY DUTY H 35 mm W 100 mm W2 15,5 mm E 4 mm L - Длина 103 mm B - Ширина фланца 76 mm J 50 mm J1 50 mm MQ M 8 l 8 mm L1 78 mm H2 M 6 T1 8,7 mm N 12 mm T2 8 mm L2 4,65 mm H3 M 6 Lx 5 mm Вес 1,45 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C50 28,98 kN C100 23 kN C0 51,27 kN Mx 1,756 kN-m My 0,579 kN-m Mz 0,579 kN-m