• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Обычная стандартная система линейных направляющих

LGBXH45BN2SSL00880NZ3-2-0-20.0N - SNR

LGBXH45BN2SSL00880NZ3-2-0-20.0N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGB
Версия вагонаX
Высота перевозкиH
Size45
Тип конструкцииBN
Количество кареток2
ГерметизацияSS - End seals on both sides, inner and side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса880 mm
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ3
Компоновка рельса2
МатериалCarbon steel
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки00 - Hydraulic type grease nipple 67°
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H70 mm
W86 mm
W220,5 mm
E8,9 mm
L - Длина129 mm
B - Ширина фланца60 mm
J60 mm
MQM 10
l18 mm
L194 mm
H2M 8
T124,5 mm
N10,8 mm
T224,5 mm
L28 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
W145 mm
H131,1 mm
G120 mm
F105 mm
d14 mm
D220 mm
h417 mm
Вес13,008 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C5059,25 kN
C10047,02 kN
C0111,3 kN
Mx2,353 kN-m
My1,559 kN-m
Mz1,559 kN-m