Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Серия LGB Версия вагона X Высота перевозки H Size 45 Тип конструкции FL Герметизация SS - End seals on both sides, inner and side seals Класс точности N Класс предварительного натяга Z0 Материал Carbon steel Специальная опция N - Standard Соединение для введения смазки 00 - Hydraulic type grease nipple 67° Смазка A - SNR LUB HEAVY DUTY H 60 mm W 120 mm W2 37,5 mm E 8,9 mm L - Длина 145 mm B - Ширина фланца 100 mm J 80 mm MQ M 12 ih 10,6 mm l 16 mm L1 110 mm H2 M 8 T1 14,4 mm N 10,8 mm T2 14,5 mm L2 8 mm H3 M 8 Lx 7,5 mm Вес 2,68 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C50 70,47 kN C100 55,93 kN C0 132,39 kN Mx 2,798 kN-m My 2,17 kN-m Mz 2,17 kN-m