• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Обычная стандартная система линейных направляющих

LGBXS25BN2SSL00280NZ1-1-0-20.0N - SNR

LGBXS25BN2SSL00280NZ1-1-0-20.0N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGB
Версия вагонаX
Высота перевозкиS
Size25
Тип конструкцииBN
Количество кареток2
ГерметизацияSS - End seals on both sides, inner and side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса280 mm
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ1
Компоновка рельса1
МатериалCarbon steel
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки00 - Hydraulic type grease nipple 67°
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H33 mm
W48 mm
W212,5 mm
E5,8 mm
L - Длина79,7 mm
B - Ширина фланца35 mm
J35 mm
MQM 6
l6,8 mm
L157,5 mm
H2M 6
T17,2 mm
N12,2 mm
T26,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
W123 mm
H119,2 mm
G120 mm
F60 mm
d7 mm
D211 mm
h49 mm
Вес1,566 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C5020,44 kN
C10016,22 kN
C041,73 kN
Mx0,447 kN-m
My0,358 kN-m
Mz0,358 kN-m