Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
Серия | LGM |
Версия вагона | C |
Size | 9 |
Тип конструкции | BN |
Количество кареток | 1 |
Герметизация | BB - End seals on both sides, side seals |
Фиксация рельса | L |
Длина рельса | 56 mm |
Класс точности | N |
Класс предварительного натяга | Z1 |
Компоновка рельса | 1 |
Материал | Corrosion resistant material |
Специальная опция | N - Standard |
Соединение для введения смазки | 09 - Lubrication hole |
Смазка | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 10 mm |
W | 20 mm |
W2 | 5,5 mm |
E | 2,2 mm |
L - Длина | 30,8 mm |
B - Ширина фланца | 15 mm |
J | 10 mm |
MQ | M 3 |
l | 2,8 mm |
L1 | 19,5 mm |
H2 | ø 1,5 |
T1 | 2,4 mm |
H3 | ø 1,5 |
W1 | 9 mm |
H1 | 6,05 mm |
G1 | 5 mm |
F | 20 mm |
d | 3,5 mm |
D2 | 6 mm |
h4 | 3,3 mm |
Вес | 0,036 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C50 | 2,68 kN |
C100 | 2,13 kN |
C0 | 2,28 kN |
Mx | 0,011 kN/m |
My | 0,008 kN/m |
Mz | 0,008 kN/m |