• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Узкая миниатюрная направляющая система с шариковой цепью

LGMC12BN20BBL02000HZ1-1-0-10.0N - SNR

LGMC12BN20BBL02000HZ1-1-0-10.0N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGM
Версия вагонаC
Size12
Тип конструкцииBN
Количество кареток20
ГерметизацияBB - End seals on both sides, side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса2000 mm
Класс точностиH
Класс предварительного натягаZ1
Компоновка рельса1
МатериалCorrosion resistant material
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки09 - Lubrication hole
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H13 mm
W27 mm
W27,5 mm
E2 mm
L - Длина34 mm
B - Ширина фланца20 mm
J15 mm
MQM 3
l3,2 mm
L120,3 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W112 mm
H17,25 mm
G110 mm
F25 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,25 mm
Вес1,84 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C503,97 kN
C1003,15 kN
C03,46 kN
Mx0,023 kN-m
My0,012 kN-m
Mz0,012 kN-m