Широкая миниатюрная направляющая система с шариковой цепью

LGMC12WN2BBL00270HZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMC12WN2BBL00270HZ0-1-0-15.0N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGM
Версия вагонаC
Size12
Тип конструкцииWN
Количество кареток2
ГерметизацияBB - End seals on both sides, side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса270 mm
Класс точностиH
Класс предварительного натягаZ0
Компоновка рельса1
МатериалCorrosion resistant material
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки09 - Lubrication hole
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H14 mm
W40 mm
W28 mm
E3,8 mm
L - Длина44,5 mm
B - Ширина фланца28 mm
J15 mm
MQM 3
l3,5 mm
L130,5 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W124 mm
H18,7 mm
G115 mm
F40 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Вес0,517 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C505,41 kN
C1004,29 kN
C05,26 kN
Mx0,066 kN-m
My0,026 kN-m
Mz0,026 kN-m