• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Узкая миниатюрная направляющая система с шариковой цепью

LGMC15BL20BBL02000NZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMC15BL20BBL02000NZ0-1-0-15.0N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGM
Версия вагонаC
Size15
Тип конструкцииBL
Количество кареток20
ГерметизацияBB - End seals on both sides, side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса2000 mm
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ0
Компоновка рельса1
МатериалCorrosion resistant material
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки02 - Cup head grease nipple 0°
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H16 mm
W32 mm
W28,5 mm
E4 mm
L - Длина59,8 mm
B - Ширина фланца25 mm
J25 mm
MQM 3
l3,5 mm
L143,1 mm
H2M 3
T13,5 mm
N5 mm
H3M 3
W115 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Вес3,66 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C508,94 kN
C1007,1 kN
C07,94 kN
Mx0,056 kN-m
My0,055 kN-m
Mz0,055 kN-m