Назад

LGMC15BN2BBL00110NZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMC15BN2BBL00110NZ0-1-0-15.0N

Загрузки

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGM
Версия вагонаC
Size15
Тип конструкцииBN
Количество кареток2
ГерметизацияBB - Торцевые уплотнения на обеих сторонах, боковые уплотнения
Фиксация рельсаL
Длина рельса110 mm
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ0
Компоновка рельса1
МатериалУстойчивый к ржавчину материал
Специальная опцияN - Стандартный
Соединение для введения смазкиСмазочный ниппель с головкой 02 с чашкой 0 °
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H16 mm
W32 mm
W28,5 mm
E4 mm
L - Длина42 mm
B - Ширина фланца25 mm
J20 mm
MQM 3
l3,5 mm
L125,3 mm
H2M 3
T13,5 mm
N5 mm
H3M 3
W115 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Вес0,209 kg
Product classification image
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C506,6 kN
C1005,24 kN
C05,66 kN
Mx0,04 kN/m
My0,026 kN/m
Mz0,026 kN/m