• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Широкая миниатюрная направляющая система с шариковой цепью

LGMC15WL1BBL00110NZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMC15WL1BBL00110NZ0-1-0-15.0N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGM
Версия вагонаC
Size15
Тип конструкцииWL
Количество кареток1
ГерметизацияBB - End seals on both sides, side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса110 mm
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ0
Компоновка рельса1
МатериалCorrosion resistant material
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки02 - Cup head grease nipple 0°
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H14 mm
W40 mm
W28 mm
E3,8 mm
L - Длина59,1 mm
B - Ширина фланца28 mm
J28 mm
MQM 3
l3,5 mm
L145,1 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W142 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
WH23 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Вес0,403 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C507,09 kN
C1005,63 kN
C06,99 kN
Mx0,087 kN-m
My0,048 kN-m
Mz0,048 kN-m