Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
Серия | LGM |
Версия вагона | C |
Size | 15 |
Тип конструкции | WN |
Количество кареток | 2 |
Герметизация | BB - End seals on both sides, side seals |
Фиксация рельса | L |
Длина рельса | 280 mm |
Класс точности | N |
Класс предварительного натяга | Z1 |
Компоновка рельса | 1 |
Материал | Corrosion resistant material |
Специальная опция | N - Standard |
Соединение для введения смазки | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Смазка | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 14 mm |
W | 40 mm |
W2 | 8 mm |
E | 3,8 mm |
L - Длина | 44,5 mm |
B - Ширина фланца | 28 mm |
J | 15 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,5 mm |
L1 | 30,5 mm |
H2 | ø 2,0 |
T1 | 3 mm |
H3 | ø 2,0 |
W1 | 42 mm |
H1 | 9,5 mm |
G1 | 20 mm |
F | 40 mm |
WH | 23 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 8 mm |
h4 | 4,5 mm |
Вес | 0,936 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C50 | 5,41 kN |
C100 | 4,29 kN |
C0 | 5,26 kN |
Mx | 0,066 kN/m |
My | 0,026 kN/m |
Mz | 0,026 kN/m |