Обычная узкая миниатюрная направляющая система

LGMX07BN1BBL00040NZ0-1-0-5.0N - SNR

LGMX07BN1BBL00040NZ0-1-0-5.0N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGM
Версия вагонаX
Size7
Тип конструкцииBN
Количество кареток1
ГерметизацияBB - End seals on both sides, side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса40 mm
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ0
Компоновка рельса1
МатериалCorrosion resistant material
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки09 - Lubrication hole
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H8 mm
W17 mm
W25 mm
E1,5 mm
L - Длина24 mm
B - Ширина фланца12 mm
J8 mm
MQM 2
l2,3 mm
L113 mm
H2ø 1,1
T11,7 mm
H3ø 1,1
W17 mm
H14,7 mm
G15 mm
F15 mm
d2,4 mm
D24,4 mm
h42,4 mm
Вес0,02 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C501,296 kN
C1001,03 kN
C01,518 kN
Mx0,005 kN-m
My0,003 kN-m
Mz0,003 kN-m