For UK customers only. Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Назад

LGMX07BN2BBL00130NZ0-1-0-5.0N - SNR

LGMX07BN2BBL00130NZ0-1-0-5.0N

Загрузки

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGM
Версия вагонаX
Size7
Тип конструкцииBN
Количество кареток2
ГерметизацияBB - Торцевые уплотнения на обеих сторонах, боковые уплотнения
Фиксация рельсаL
Длина рельса130 mm
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ0
Компоновка рельса1
МатериалУстойчивый к ржавчину материал
Специальная опцияN - Стандартный
Соединение для введения смазки09 - Смазочное отверстие
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H8 mm
W17 mm
W25 mm
E1,5 mm
L - Длина24 mm
B - Ширина фланца12 mm
J8 mm
MQM 2
l2,3 mm
L113 mm
H2ø 1,1
T11,7 mm
H3ø 1,1
W17 mm
H14,7 mm
G15 mm
F15 mm
d2,4 mm
D24,4 mm
h42,4 mm
Вес0,052 kg
Product classification image
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C501,296 kN
C1001,03 kN
C01,518 kN
Mx0,005 kN/m
My0,003 kN/m
Mz0,003 kN/m