Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
Серия | LGM |
Версия вагона | X |
Size | 7 |
Тип конструкции | BN |
Количество кареток | 6 |
Герметизация | BB - End seals on both sides, side seals |
Фиксация рельса | L |
Длина рельса | 400 mm |
Класс точности | H |
Класс предварительного натяга | Z1 |
Компоновка рельса | 1 |
Материал | Corrosion resistant material |
Специальная опция | N - Standard |
Соединение для введения смазки | 09 - Lubrication hole |
Смазка | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 8 mm |
W | 17 mm |
W2 | 5 mm |
E | 1,5 mm |
L - Длина | 24 mm |
B - Ширина фланца | 12 mm |
J | 8 mm |
MQ | M 2 |
l | 2,3 mm |
L1 | 13 mm |
H2 | ø 1,1 |
T1 | 1,7 mm |
H3 | ø 1,1 |
W1 | 7 mm |
H1 | 4,7 mm |
G1 | 5 mm |
F | 15 mm |
d | 2,4 mm |
D2 | 4,4 mm |
h4 | 2,4 mm |
Вес | 0,16 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C50 | 1,296 kN |
C100 | 1,03 kN |
C0 | 1,518 kN |
Mx | 0,005 kN/m |
My | 0,003 kN/m |
Mz | 0,003 kN/m |