Назад

LGMX09BL2BBL01200NZ1-1-0-10.0N - SNR

LGMX09BL2BBL01200NZ1-1-0-10.0N

Загрузки

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGM
Версия вагонаX
Size9
Тип конструкцииBL
Количество кареток2
ГерметизацияBB - Торцевые уплотнения на обеих сторонах, боковые уплотнения
Фиксация рельсаL
Длина рельса1200 mm
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ1
Компоновка рельса1
МатериалУстойчивый к ржавчину материал
Специальная опцияN - Стандартный
Соединение для введения смазки09 - Смазочное отверстие
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H10 mm
W20 mm
W25,5 mm
E2,2 mm
L - Длина40,5 mm
B - Ширина фланца15 mm
J16 mm
MQM 3
l2,8 mm
L129,2 mm
H2ø 1,5
T12,4 mm
H3ø 1,5
W19 mm
H16,05 mm
G110 mm
F20 mm
d3,5 mm
D26 mm
h43,3 mm
Вес0,508 kg
Product classification image
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C502,78 kN
C1002,21 kN
C03,28 kN
Mx0,015 kN/m
My0,017 kN/m
Mz0,017 kN/m