• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Обычная узкая миниатюрная направляющая система

LGMX12BL1BBL00680NZ1-1-0-15.0N - SNR

LGMX12BL1BBL00680NZ1-1-0-15.0N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGM
Версия вагонаX
Size12
Тип конструкцииBL
Количество кареток1
ГерметизацияBB - End seals on both sides, side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса680 mm
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ1
Компоновка рельса1
МатериалCorrosion resistant material
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки09 - Lubrication hole
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H13 mm
W27 mm
W27,5 mm
E2 mm
L - Длина47 mm
B - Ширина фланца20 mm
J20 mm
MQM 3
l3,2 mm
L133,3 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W124 mm
H18,7 mm
G115 mm
F40 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Вес0,475 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C504,46 kN
C1003,54 kN
C05,21 kN
Mx0,034 kN-m
My0,028 kN-m
Mz0,028 kN-m