• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Обычная узкая миниатюрная направляющая система

LGMX12BN1BBL00120HZ1-1-0-10.0N - SNR

LGMX12BN1BBL00120HZ1-1-0-10.0N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGM
Версия вагонаX
Size12
Тип конструкцииBN
Количество кареток1
ГерметизацияBB - End seals on both sides, side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса120 mm
Класс точностиH
Класс предварительного натягаZ1
Компоновка рельса1
МатериалCorrosion resistant material
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки09 - Lubrication hole
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H13 mm
W27 mm
W27,5 mm
E2 mm
L - Длина34 mm
B - Ширина фланца20 mm
J15 mm
MQM 3
l3,2 mm
L120,3 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W112 mm
H17,25 mm
G110 mm
F25 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,25 mm
Вес0,105 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C503,32 kN
C1002,63 kN
C03,46 kN
Mx0,023 kN-m
My0,012 kN-m
Mz0,012 kN-m