Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| Серия | LGM |
| Версия вагона | X |
| Size | 15 |
| Тип конструкции | BN |
| Количество кареток | 2 |
| Герметизация | BB - End seals on both sides, side seals |
| Фиксация рельса | L |
| Длина рельса | 410 mm |
| Класс точности | N |
| Класс предварительного натяга | Z0 |
| Компоновка рельса | 1 |
| Материал | Corrosion resistant material |
| Специальная опция | N - Standard |
| Соединение для введения смазки | 02 - Cup head grease nipple 0° |
| Смазка | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 16 mm |
| W | 32 mm |
| W2 | 8,5 mm |
| E | 4 mm |
| L - Длина | 42 mm |
| B - Ширина фланца | 25 mm |
| J | 20 mm |
| MQ | M 3 |
| l | 3,5 mm |
| L1 | 25,3 mm |
| H2 | M 3 |
| T1 | 3,5 mm |
| N | 5 mm |
| H3 | M 3 |
| W1 | 15 mm |
| H1 | 9,5 mm |
| G1 | 5 mm |
| F | 40 mm |
| d | 3,5 mm |
| D2 | 6 mm |
| h4 | 4,5 mm |
| Вес | 0,524 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C50 | 5,51 kN |
| C100 | 4,37 kN |
| C0 | 5,66 kN |
| Mx | 0,04 kN-m |
| My | 0,026 kN-m |
| Mz | 0,026 kN-m |