DRIVE - высокоэффективный и экологичный автоматический одноточечный лубрикатор, предназначенный для применений, где важна точная подача смазки.
Технический паспорт
Спесификация
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
---|---|
Тип смазки | Консистентная смазка |
Консистенция | 2 |
Базовое масло | Минеральная |
Загуститель | Литиевый с противозадирными присадками |
Макс. рабочая температура смазки | 150 °C |
Мин. рабочая температура смазки | -30 °C |
Вязкость при 100°C | 15 cst |
Вязкость при 40°C | 150 cst |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
---|---|
Сертификация по взрывобезопасности ATEX | Нет |
Рабочий объём | 120 cm³ |
Диаметр | 75 mm |
Время расхода | от 1 до 12 месяцев |
Длина | 178 mm |
Вес | 0,14 kg |
Макс. давление | 6 bar |
Макс. рабочая температура | 60 °C |
Мин. рабочая температура | -10 °C |