DRIVE - высокоэффективный и экологичный автоматический одноточечный лубрикатор, предназначенный для применений, где важна точная подача смазки.
Технический паспорт
Спесификация
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
---|---|
Тип смазки | Консистентная смазка |
Консистенция | 2 |
Базовое масло | Синтетический |
Загуститель | Полимочевина |
Макс. рабочая температура смазки | 180 °C |
Мин. рабочая температура смазки | -40 °C |
Вязкость при 100°C | 12 cst |
Вязкость при 40°C | 80 cst |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
---|---|
Сертификация по взрывобезопасности ATEX | Нет |
Рабочий объём | 250 cm³ |
Диаметр | 71 mm |
Время расхода | от 1 до 12 месяцев |
Тип центрирования | Электромеханический |
Длина | 228 mm |
Вес | 0,27 kg |
Макс. давление | 6 bar |
Макс. рабочая температура | 60 °C |
Мин. рабочая температура | -10 °C |
Тип смазки | High Temp MP |