• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Drive

LUBER DRIVE KIT 500 CHAIN OIL - SNR

LUBER DRIVE KIT 500 CHAIN OIL

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 500cm³.

NTN предлагает блок управления потоком и линейку дозаторов смазки объемом 60, 120, 250 и 500 см3 для одноточечных лубрикаторов DRIVE Booster.

 

 

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Тип смазкиМасло
Базовое маслоЭфир + ПАО
Макс. рабочая температура смазки250 °C
Мин. рабочая температура смазки-20 °C
Вязкость при 100°C28 cst
Вязкость при 40°C320 cst
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Сертификация по взрывобезопасности ATEXNon/No
Рабочий объём500 cm³
Диаметр75 mm
Время расхода1 à 6 mois au mois pres
Тип центрированияЭлектромеханический
Длина324 mm
Вес1,313 kg
Макс. давление6 bar
Pression maxi7,5 bar
Макс. рабочая температура60 °C
Тип смазкиChain Oil