Drive

LUBER DRIVE KIT 60 CHAIN OIL - SNR

LUBER DRIVE KIT 60 CHAIN OIL

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 60cm³.

NTN предлагает блок управления потоком и линейку дозаторов смазки объемом 60, 120, 250 и 500 см3 для одноточечных лубрикаторов DRIVE Booster.

 

 

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Тип смазкиМасло
Базовое маслоЭфир + ПАО
Макс. рабочая температура смазки120 °C
Мин. рабочая температура смазки-30 °C
Вязкость при 100°C28 cst
Вязкость при 40°C320 cst
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Сертификация по взрывобезопасности ATEXNon/No
Рабочий объём60 cm³
Диаметр75 mm
Время расхода1 à 24 mois au mois pres
Тип центрированияЭлектромеханический
Длина155 mm
Вес565 kg
Макс. давление6 bar
Pression maxi7,5 bar
Макс. рабочая температура60 °C
Тип смазкиChain Oil