DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 60cm³.
NTN предлагает блок управления потоком и линейку дозаторов смазки объемом 60, 120, 250 и 500 см3 для одноточечных лубрикаторов DRIVE Booster.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Тип смазки | Консистентная смазка |
| Консистенция | 2 |
| Базовое масло | Парафиновый минерал |
| Загуститель | Алюминиевый комплекс |
| Макс. рабочая температура смазки | 120 °C |
| Мин. рабочая температура смазки | -30 °C |
| Вязкость при 100°C | 22 cst |
| Вязкость при 40°C | 195 cst |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Сертификация по взрывобезопасности ATEX | Non/No |
| Рабочий объём | 60 cm³ |
| Диаметр | 75 mm |
| Время расхода | 1 à 24 mois au mois pres |
| Тип центрирования | Электромеханический |
| Длина | 155 mm |
| Вес | 565 kg |
| Макс. давление | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Макс. рабочая температура | 60 °C |
| Тип смазки | Food |