Refill for DRIVE BOOSTER, including battery. The FOOD CHAIN OIL version is an edible chain oil for the food and pharmaceutical industries. It complies with NSF-H1* recommendations. It offers good protection against wear and corrosion, as well as good resistance to seizing. Its capacity is 120cm³.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Рабочий объём | 120 cm³ |
| Время расхода | от 1 до 12 месяцев |
| Длина | 178 mm |
| Вес | 0,14 kg |
| Макс. давление | 6 bar |
| Макс. рабочая температура | 60 °C |
| Тип смазки | Food Chain Oil |
| Тип | Recharge / Refill |
| Совместимый лубрикатор | LUBER DRIVE |